Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 150, Витрата [м3/год]: 32 - 160, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G5536

Pressure independent control valve

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AFQM 2 PN40 150/380/0,2
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.01
Витрата [м3/год]160.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]160.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]32.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуКомірка
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]150 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]380.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапана CVНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун GP240GH (GS-C 25)
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CVEPDM
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиТак
ОписPressure independent control valve
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір клапанаDN 150
Розмір приводу [см2]320 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняFixed
Тип продуктуAFQM 2
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 150
Фактор кавітації0.40
Фактор кавітації 100%0.34
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.64
Фактор кавітації 75%0.41
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]23.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто196 Кілограм
Bага нетто171 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм637.44 Літр
EAN/UPC5714279065558