AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 150, Витрата [м3/год]: 48 - 240, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G5523

Pressure independent control valve

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AFQM 2 PN25 150/380/0,5
PN, Альтернативне застосування VSP40
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.01
Витрата [м3/год]240.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]240.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]48.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуКомірка
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]150 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]380.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана CVНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CVEPDM
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAFQM DN65-400
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиТак
ОписPressure independent control valve
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.50 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]25 бар
Розмір клапанаDN 150
Розмір приводу [см2]320 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняFixed
Тип продуктуAFQM 2
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 150
Фактор кавітації0.40
Фактор кавітації 100%0.30
Фактор кавітації 25%0.42
Фактор кавітації 50%0.42
Фактор кавітації 75%0.33
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]23.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто181 Kilogram
Bага нетто156 Kilogram
Об'єм643.2 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104522753
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми