AFQM 2, PN 25, DN 80, Витрата [м3/год]: 8 - 40, Фланець, Версія монтажу: вільний
003G5516
Pressure independent control valve
003G5516
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Регулятор AFQM 2 PN25 80/80/0,2 |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | 0.01 |
| Витрата [м3/год] | 40.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [макс.] | 40.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [мін.] | 8.00 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску | Комірка |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 80 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 20.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 80.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал конусу клапана CV | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал конусу клапана DP | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал корпуса клапана | Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM (прокатний, з волокном) |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал сідла клапана DP | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал ущільнення CV | EPDM |
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AFQM DN65-400 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | Pressure independent control valve |
| Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.20 бар |
| Положення стрижня | Нормально відкритий |
| Регулювання витрати | Так |
| Регулятор тиску | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір клапана | DN 80 |
| Розмір приводу [см2] | 160 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Fixed |
| Тип продукту | AFQM 2 |
| Типи підключення | Фланець |
| Типорозмір з'єднання | DN 80 |
| Фактор кавітації | 0.55 |
| Фактор кавітації 100% | 0.51 |
| Фактор кавітації 25% | 0.63 |
| Фактор кавітації 50% | 0.63 |
| Фактор кавітації 75% | 0.57 |
| Функція | Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном |
| Функція VSP - P | Ні |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
| Хід [мм] | 19.00 мм |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.01 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 58 Kilogram |
| Bага нетто | 53 Kilogram |
| Об'єм | 279.531 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522593 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |