AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 250, Витрата [м3/год]: 100 - 500, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G5513

Автоматичний комбінований балансувальний клапан

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AFQM 2 PN16 250/800/0,5
PN, Альтернативне застосування VSP25
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.01
Витрата [м3/год]500.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]500.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]100.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуКомірка
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]250 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]800.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана CVНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CVEPDM
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиТак
ОписАвтоматичний комбінований балансувальний клапан
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.50 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуНі
Робочий тиск [бар] [макс.]16 бар
Розмір клапанаDN 250
Розмір приводу [см2]320 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняFixed
Тип продуктуAFQM 2
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 250
Фактор кавітації0.30
Фактор кавітації 100%0.22
Фактор кавітації 25%0.36
Фактор кавітації 50%0.36
Фактор кавітації 75%0.27
ФункціяРегулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - PНі
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Хід [мм]32.00 мм
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто428.5 Кілограм
Bага нетто401 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм796.8 Літр
EAN/UPC5714279065176