Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25.00 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Фланець, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 фланцевий, зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVPзв,фл.PN25 DN50/25 0,3-2
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]25.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]2.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.30 бар
Номер досьє SCIPc9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиНі
ОписAVP PN25 50/25 0,3-2,0 фланцевий, зворотний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 50
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVP
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняG 2 1/2 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.34
Фактор кавітації 25%0.58
Фактор кавітації 50%0.52
Фактор кавітації 75%0.50
ФункціяРегулятор пер. тиску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.172 Кілограм
Bага нетто14.172 Кілограм
Об'єм25.38 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми