Регулятори перепаду тиску
Product types shown: 8

AVP (PN 25)
AVP – це автоматичний регулятор перепаду тиску прямої дії, який використовується в першу чергу в системах централізованого теплопостачання. Клапан регулятору AVP закривається тоді, коли різниця тиску між точками відбору імпульсів (тобто – перепад тиску) – зростає.
Регулювальний елемент AVP в свою чергу складений з мембранного блоку, та налагоджувальної пружини з/без рукоятки, для налаштування значення перепаду тиску, необхідного для підтримання.
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).