Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Фланець, G 1 3/4 A

003H6372

AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 фланцевий, подавальний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVPпод,фл.PN25 DN32/12,5 0,2-1
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуПодавальний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]12.50 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
Характеристики виробу
Значення
ОписAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 фланцевий, подавальний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVP
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняG 1 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяРегулятор пер. тиску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.826 Кілограм
Bага нетто10.802 Кілограм
Об'єм26.645 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421538739
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми