Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.02 - 0.4, 0.30 бар - 2.00 бар, Зовнішня різьба, G 3/4 A, Версія монтажу: Подавальний

003H6925

AVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 різ., под. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVPQ 4 PN25 Ду15 KVS1 0,3-2,0
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуПодавальний
Витрата [м3/год]0.40 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]0.40 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.02 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]1.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAVPQ 4 PN25 15 thread
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]2.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.30 бар
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP83ee1610-79d7-4860-9fba-3bdc6eb5ee5f
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
ОписAVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 різ., под. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.20 бар
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVPQ 4
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60
ФункціяРегулятор пер. тиску та витрати
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QТак
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.49 Кілограм
Bага нетто5.49 Кілограм
Об'єм10.742 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421545157
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми