Регулятор перепаду тиску та регулятори / обмежувачі витрати
Product types shown: 16

AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
AVPQ (PN16)
AVPQ is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Main data:
– DN 15-32
– kVS 1.6-10 m3/h
– Flow range: 0.06−7.3 m3/h
– PN 16
– Setting range (AVPQ): 0.1-0.5 bar / 0.2-1.0 bar
– Flow restrictor Δpb: 0.2 bar
– Temperature:
– Circ. water / glycolic water up to 30 %: 2 … 150 °C
– Connections:
– Ext. thread (weld-on, thread and flange tailpieces)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ (4) – це регулятор перепаду тиску та витрати прямої дії, призначений переважно для використання в системах централізованого теплопостачання. Регулятор вимикається при зростанні перепаду тиску або при перевищенні встановленої максимальної витрати.
Контролер має регулювальний клапан з регульованим обмежувачем потоку, привід з двома регулювальними діафрагмами та ручку для налаштування перепаду тиску.
Інтелектуальний електричний привід AMEi 6 iNET
Привод AMEi 6 iNET для інтелектуального балансування мережі забезпечує дистанційне налаштування тиску (Δp) на регулювальних елементах AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 та AFQMP 2, що використовуються в системах централізованого тепло- та охолодження.
Зміна споживання вимагає зміни розподілу тепла. Тому Δp слід оптимізувати на кожній гілці. За допомогою iNET можна дистанційно регулювати Δp, що призводить до оптимізації работи циркуляційних насосів.
Інтелектуальний електричний привід AMEi 6 іSET
AMEi 6 iSET Привід призначений для інтелектуальної оптимізації роботи теплових пунктів. Автоматичне регулювання Δp на AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 та AFQMP 2, що використовуються в системах централізованого тепло- та холодопостачання.
Рішення для динамічних систем з широким діапазоном витрат (наприклад, ГВП), а також для систем з невідповідним регулюючим обладнанням (занадто великі регулюючі клапани, неправильний вибір/характеристика клапана, поганий коефіцієнт регулювання тощо).
Функція автоматичної стабілізації відстежує сигнал керування і стабілізує коливання в умовах часткового/низького навантаження, регулюючи Δp на регулюючому клапані (MCV).
Покращення роботи MCV в режимі реального часу призводить до більш стабільного керування без коливань і відповідності витрати реальним потребам (запобігання перевитраті).
Це призводить до стабільних температурних умов на вторинній стороні, покращення ΔT на первинній стороні та збільшення терміну служби встановленого обладнання.