AVPB-F, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 0.8 - 15, 0.50 бар - 0.50 бар, Фланець, G 2 1/2 A, Версія монтажу: Зворотний
003H6476
AVPB-F PN25 50/25 0,5 фланцевий, зворотний трубопровід
003H6476
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| dpb, віртуальний | 0.2 |
| Material Description | Регулятор AVPB-F PN25 50/20 0,5 фл. |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | Зворотний |
| Витрата [м3/год] | 12.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [макс.] | 15.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [мін.] | 0.80 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 50 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 16.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 25.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал конусу клапана DP | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As |
| Матеріал корпуса клапана | Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571 |
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 0.50 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.50 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | AVPB-F PN25 50/25 0,5 фланцевий, зворотний трубопровід |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Положення стрижня | Нормально відкритий |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор перепаду тиску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 50 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Fixed |
| Тип продукту | AVPB-F |
| Типи підключення | Фланець |
| Типорозмір з'єднання | G 2 1/2 A |
| Фактор кавітації | 0.60 |
| Фактор кавітації 100% | 0.34 |
| Фактор кавітації 25% | 0.58 |
| Фактор кавітації 50% | 0.52 |
| Фактор кавітації 75% | 0.50 |
| Функція | Обмежувач пер. тиску та витрати |
| Функція VSP - P | Так |
| Функція VSP - Q | Так |
| Функція VSP - T | Ні |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.05 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 13.642 Кілограм |
| Bага нетто | 13.642 Кілограм |
| Об'єм | 25.966 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539958 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |