Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 25, Витрата [м3/год]: 0.2 - 4.5, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різьба, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Зворотний

003H6448

AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dpb, віртуальний0.2
Material DescriptionРегулятор AVPB PN25 DN25/8,0 0,2-1,0
PN, Альтернативне застосування VSP0
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Витрата [м3/год]3.50 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]4.50 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.20 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]8.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиТак
ОписAVPB PN25 25/8 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVPB
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 1/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяОбмежувач пер. тиску та витрати
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QТак
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.707 Кілограм
Bага нетто3.707 Кілограм
Об'єм9.296 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421539675
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми