Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 25, Витрата [м3/год]: 0.1 - 6, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різьба, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Зворотний

003H6403

AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dpb, віртуальний0.2
Material DescriptionРегулятор AVPB PN16 DN25/8 0,2-1,0
PN, Альтернативне застосування VSP0
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Витрата [м3/год]6.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]6.00 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.10 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]8.00 м³/год
Кількість на формат упаковки6 шт.
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиТак
ОписAVPB PN16 25/8 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVPB
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 1/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяОбмежувач пер. тиску та витрати
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QТак
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.317 Кілограм
Bага нетто2.317 Кілограм
Об'єм6.854 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421539224
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми