AFQ 2, PN 16, 0.5 бар - 0.5 бар, 320 см²
003G5597
Функція: Регулятор витрати
003G5597
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 150 мм |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 бар |
| Material Description | Регулятор витрати AFQ 2 PN16 0,5 320cm2 |
| Mounting (flow / return) | return |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Приводи — напірний потік |
| Діаметр [мм] [макс.] | 250 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання та охолодження |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал корпусу | Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM (прокатний, з волокном) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 0.5 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.5 бар |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
| Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.50 бар |
| Регулювання витрати | Так |
| Регулятор тиску | Відсутній |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 16 бар |
| Розмір приводу [см2] | 320 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Fixed |
| Тип продукту | AFQ 2 |
| Функція | Регулятор витрати |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 13.685 Кілограм |
| Bага нетто | 13 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 44.543 Літр |
| EAN/UPC | 5714279086522 |