Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 бар - 1.5 бар, 160 см²

003G5721

Функція: Регулятор пер. тиску та витрати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
Material DescriptionРегулятор AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm
Mounting (flow / return)flow
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуПодавальний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]125 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]1.50 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Клас тискуPN 40
Матеріал корпусуСталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.5 бар
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиНі
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.5 бар
Регулювання витратиТак
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір приводу [см2]160 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFPQ 24
ФункціяРегулятор пер. тиску та витрати

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто36.7 Кілограм
Bага нетто26.1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм191.52 Літр
EAN/UPC5715162388495