AFPQ 2, PN 40, 0.20 бар - 1.00 бар, 320 см²
003G5715
Функція: Регулятор пер. тиску та витрати
003G5715
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 150 мм |
| Material Description | Регулятор AFPQ 2 PN40 0,2-1/0,5 320cm2 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | Зворотний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Приводи — напірний потік |
| Діаметр [мм] [макс.] | 250 мм |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 1.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 0.20 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Клас тиску | PN 40 |
| Матеріал корпусу | Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM (прокатний, з волокном) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж (подача / зворотна) | return |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 1.00 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.20 бар |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
| Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.50 бар |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор перепаду тиску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 40 бар |
| Розмір приводу [см2] | 320 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | AFPQ 2 |
| Функція | Регулятор пер. тиску та витрати |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 46.6 Грам |
| Bага нетто | 38.1 Грам |
| Об'єм | 191.52 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162375013 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |