Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.50 бар, 250 см²

003G1027

AFPB-F PB25 0,5 250см2, з внутр. пружиною

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
dpb, віртуальний0.2
Material DescriptionРегулятор AFPB-F
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]125 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]0.50 бар
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAFP/A/B
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]0.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Номер досьє SCIP1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиТак
ОписAFPB-F PB25 0,5 250см2, з внутр. пружиною
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар]0.50 бар
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]25 бар
Розмір приводу [см2]250 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Тип налаштуванняFixed
Тип продуктуAFPB-F
ФункціяОбмежувач пер. тиску та витрати
Хід [мм]7.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.812 Кілограм
Bага нетто9.812 Кілограм
Об'єм19.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421808412
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми