AFPB-F, PN 25, 0.20 бар, 250 см²
003G1026
AFPB-F PB25 0,2 250см2, з внутр. пружиною
003G1026
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 мм |
| dpb, віртуальний | 0.2 |
| Material Description | Регулятор AFPB-F |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Зворотний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Приводи — напірний потік |
| Діаметр [мм] [макс.] | 125 мм |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 0.20 бар |
| Клас тиску | PN 25 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AFP/A/B |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 0.20 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.20 бар |
| Номер досьє SCIP | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Обмеження витрати | Так |
| Опис | AFPB-F PB25 0,2 250см2, з внутр. пружиною |
| Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.20 бар |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор перепаду тиску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір приводу [см2] | 250 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Тип налаштування | Fixed |
| Тип продукту | AFPB-F |
| Функція | Обмежувач пер. тиску та витрати |
| Хід [мм] | 7.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 48.5 Кілограм |
| Bага нетто | 9.6 Кілограм |
| Об'єм | 65.25 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808405 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |