Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Приводи та деталі регулювання, null: AVPQ4, 0.20 бар - 1.00 бар, 0.20 бар - 1.00 бар, Версія монтажу: Подавальний

003H6838

Привод і рег. деталі PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 подавальний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Product line08
Версія монтажуПодавальний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Для типу продуктуAVPQ4
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Номер досьє SCIPa086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
ОписПривод і рег. деталі PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 подавальний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.501 Кілограм
Bага нетто4.501 Кілограм
Об'єм9.455 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми