Danfoss logo
FBV 3-way L version DN20

3-way L version ball valve DN20, int.

193B0954

3-way L version ball valve DN20, int.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionFBV 3-way L version DN20
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїІнші клапани
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPFBV-2/3 Motorized Valve DN 15-32
Номер досьє SCIP7cdc870f-1d08-49dd-9020-2e11154d5313
Опис3-way L version ball valve DN20, int.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуFBV 3
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.774 Кілограм
Bага нетто0.7 Кілограм
Об'єм0.716 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162503638
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми