Розподільний центр Danfoss Icon™ 230 В-product-category

Розподільний центр Danfoss Icon™ 230 В

Розподільна коробка Danfoss Icon™ 230 V – це з’єднувальна коробка, призначена для використання в системах гідравлічного підлогового опалення з термостатами та приводами 230 В. Вона може підключати до 14 термоприводів від 8 кімнатних термостатів.
Блок має вихід циркуляційного насоса 230 В та безпотенційне реле для керування котлом, яке активується, коли один або кілька термостатів запитують тепло. Він також підтримує режими зниження температури та охолодження, які активуються зовнішнім перемикачем та забезпечують вихід 230 В.

Features and benefits

  • Центр комутації Icon™ 230 В може підключати до 14 термоприводів з входом від 8 кімнатних термостатів
  • Вихід циркуляційного насоса 230 В для прямого керування насосом
  • Безпотенційне реле для керування котлом
  • Режими зниження температури та охолодження, що активуються зовнішнім перемикачем, забезпечують вихідну напругу 230 В
  • Світлодіодні індикатори показують, коли виходи TWA активні
  • Легкий монтаж завдяки простому розташуванню клем та чіткому маркуванню гвинтових клем
  • Змінний запобіжник
  • Можна кріпити за допомогою гвинтів або DIN-рейки
  • Дротяний місток дозволяє використовувати додаткові виходи (макс. 5 TWA на термостат)