Icon™ Wiring centers
Product types shown: 1
Розподільний центр Danfoss Icon™ 230 В
Розподільна коробка Danfoss Icon™ 230 V – це з’єднувальна коробка, призначена для використання в системах гідравлічного підлогового опалення з термостатами та приводами 230 В. Вона може підключати до 14 термоприводів від 8 кімнатних термостатів.
Блок має вихід циркуляційного насоса 230 В та безпотенційне реле для керування котлом, яке активується, коли один або кілька термостатів запитують тепло. Він також підтримує режими зниження температури та охолодження, які активуються зовнішнім перемикачем та забезпечують вихід 230 В.