Колектор SSM
Колектор SSM призначений для регулювання потоку води в системах теплої підлоги. Кожен трубний контур у системі теплої підлоги підключений до колектора, що дозволяє індивідуально регулювати поток води або подачу тепла в кожну кімнату будівлі.
Колектор складається з подаючих та зворотних колекторів. Подаючий колектор дозволяє окремо перекривати кожен трубний контур за допомогою витратоміра або запірного клапана. Зворотний колектор оснащений вбудованим клапаном, що забезпечує оптимальний гідравлічний баланс у системі.
Вбудовані клапани можуть керуватися термоприводами, опціонально через механічний датчик температури приміщення. Колектор доступний у модулях до 12 контурів. Кульові крани пропонуються як опція для надійного перекриття між колектором та системою.
Кожен колектор SSM постачається з ручним повітрявідвідним клапаном та поворотним на 360° зливним клапаном.
Features and benefits
- Вбудований клапан із сучасним видимим попереднім налаштуванням компенсує різну довжину трубопровідних контурів
- Сальникові коробки з корозійностійким штифтом
- Регулювальний клапан дозволяє використовувати виконавчі механізми та елементи керування
- Немає засмічення, якщо немає нагрівання, повністю відкрийте попереднє налаштування на N та дайте бруду пройти
- Витратомір з візуальною індикацією потоку
- Поворотний злив для легкого доступу під час зливу, наповнення та змивання
- Легкий дизайн:
- Менше свинцю
- Менше води
- Менше металів
- Функція відключення дозволяє ізолювати окремі трубопровідні контури для обслуговування та усунення несправностей
- Цілісний колектор (інтегрований повітряний вентиляційний та зливний отвір) зменшує ризик протікання
- Корпус колектора з нержавіючої сталі
- Менше латуні
- Менша вага та чудова стійкість до корозії
- Низька теплопровідність - менші втрати тепла