C4C колектори, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 2, 10 бар
088U1502
C4C FHF-P 2+2
088U1502
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Material Description | C4C FHF 2+2 |
| Model number | C4C FHF-P 2+2 |
| Product line | 34 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Колектор і комплекти колекторів |
| Дозволи | RoHS, КитайNone |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 2 |
| Мaтеріал | Brass |
| Маркований виріб | Ні |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | C4C FHF-P 2+2 |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Тип продукту | C4C колектори |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.95 Кілограм |
| Bага нетто | 0.9 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264682 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |