Колектор SSM-product-category

Колектор SSM

Колектор SSM призначений для регулювання потоку води в системах теплої підлоги. Кожен трубний контур у системі теплої підлоги підключений до колектора, що дозволяє індивідуально регулювати поток води або подачу тепла в кожну кімнату будівлі.
Колектор складається з подаючих та зворотних колекторів. Подаючий колектор дозволяє окремо перекривати кожен трубний контур за допомогою витратоміра або запірного клапана. Зворотний колектор оснащений вбудованим клапаном, що забезпечує оптимальний гідравлічний баланс у системі.
Вбудовані клапани можуть керуватися термоприводами, опціонально через механічний датчик температури приміщення. Колектор доступний у модулях до 12 контурів. Кульові крани пропонуються як опція для надійного перекриття між колектором та системою.
Кожен колектор SSM постачається з ручним повітрявідвідним клапаном та поворотним на 360° зливним клапаном.

Features and benefits

  • Вбудований клапан із сучасним видимим попереднім налаштуванням компенсує різну довжину трубопровідних контурів
  • Сальникові коробки з корозійностійким штифтом
  • Регулювальний клапан дозволяє використовувати виконавчі механізми та елементи керування
  • Немає засмічення, якщо немає нагрівання, повністю відкрийте попереднє налаштування на N та дайте бруду пройти
  • Витратомір з візуальною індикацією потоку
  • Поворотний злив для легкого доступу під час зливу, наповнення та змивання
  • Легкий дизайн:
    • Менше свинцю
    • Менше води
    • Менше металів
  • Функція відключення дозволяє ізолювати окремі трубопровідні контури для обслуговування та усунення несправностей
  • Цілісний колектор (інтегрований повітряний вентиляційний та зливний отвір) зменшує ризик протікання
  • Корпус колектора з нержавіючої сталі
    • Менше латуні
    • Менша вага та чудова стійкість до корозії
    • Низька теплопровідність - менші втрати тепла