Колектор SSM, Нержавіюча сталь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 8, 10 бар
088U1318
088U1318
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold bundle 8+8 |
| Product line | 34 |
| Випробувальний тиск [бар] | 16 бар |
| Витратомір | Ні |
| Група продукції | Колектор і комплекти колекторів |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 8 |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 0.600 бар |
| Попередня настройка | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Спускний клапан | Ручний |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 90 °C |
| Тип з’єднання клапана | Danfoss RA |
| Тип продукту | Колектор SSM |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 7.8 Kilogram |
| Bага нетто | 7.4 Kilogram |
| Об'єм | 0.029 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456729 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |