Danfoss logo
SSM-F_088U0757_F_v1

Колектор SSM-F, Нержавіюча сталь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 7, 6 бар

088U0757

Колектор SSM 7+7 з водоміром

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Depth (EF000049)495
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height (EF000040)115
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionКомпл. колекторів 7+7 з ротаметр, SSM
Max. operating pressure (EF020449)6
Product line34
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE
Випробувальний тиск [бар]10 бар
ВитратомірТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Характеристики виробу
Значення
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]7
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSSM manifold set with flowmeters
Номер досьє SCIP767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
ОписКолектор SSM 7+7 з водоміром
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Попередня настройкаТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Спускний клапанРучний
Температура теплоносія [°C] [макс.]60 °C
Тип з’єднання клапанаDanfoss RA
Тип продуктуКолектор SSM-F

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.964 Кілограм
Bага нетто3.96 Кілограм
Об'єм10.816 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425114786
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми