Колектор SSM-F, Нержавіюча сталь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 6, 6 бар
088U0756
Колектор SSM 6+6 з водоміром
088U0756
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 120 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | Компл. колекторів 6+6 з ротаметр, SSM |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 6 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Product line | 34 |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Width (EF000008) | 195 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Випробувальний тиск [бар] | 10 бар |
| Витратомір | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Колектор і комплекти колекторів |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 6 |
| КОД UNSPSC | 40141720 |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SSM manifold set with flowmeters |
| Номер досьє SCIP | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| Опис | Колектор SSM 6+6 з водоміром |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 0.600 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Попередня настройка | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 6 бар |
| Спускний клапан | Ручний |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 60 °C |
| Тип з’єднання клапана | Danfoss RA |
| Тип продукту | Колектор SSM-F |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.594 Кілограм |
| Bага нетто | 3.57 Кілограм |
| Об'єм | 11.7 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114793 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |