SSM-F_088U0753_bracket_L

Колектор SSM-F, Нержавіюча сталь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 3, 6 бар

088U0753

Колектор SSM 3+3 з водоміром

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомпл. колекторів 3+3 з ротаметр, SSM
Product line34
Випробувальний тиск [бар]10 бар
ВитратомірТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]3
КОД UNSPSC40141720
МaтеріалНержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIPSSM manifold set with flowmeters
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
ОписКолектор SSM 3+3 з водоміром
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Попередня настройкаТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Спускний клапанРучний
Температура теплоносія [°C] [макс.]60 °C
Тип з’єднання клапанаDanfoss RA
Тип продуктуКолектор SSM-F

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.218 Кілограм
Bага нетто2.218 Кілограм
Об'єм6.489 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425114823
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми