Комплект колектора SSM, Нержавіюча сталь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 12, 6 бар
088U0662
SSM Bundle 12+12
088U0662
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплект розподіл. колекторів SSM 12+12 |
| Product line | 34 |
| Випробувальний тиск [бар] | 10 бар |
| Витратомір | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Prepack |
| Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм] | 16.0 мм |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 12 |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | SSM Bundle 12+12 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 0.600 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Попередня настройка | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 6 бар |
| Спускний клапан | Ручний |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 60 °C |
| Тип з’єднання клапана | Danfoss RA |
| Тип продукту | Комплект колектора SSM |
| Типи підключення | Компресійний фітинг |
| Типорозмір з'єднання | 3/4" |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.672 Кілограм |
| Bага нетто | 8.533 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 23.103 Літр |
| EAN/UPC | 5715162278703 |