SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0654

Комплект колектора SSM, Нержавіюча сталь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 4, 6 бар

088U0654

SSM Bundle 4+4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект розподільчих колекторів SSM 4+4
Product line34
Випробувальний тиск [бар]10 бар
ВитратомірТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїPrepack
Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм]16.0 мм
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]4
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписSSM Bundle 4+4
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Попередня настройкаТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Спускний клапанРучний
Температура теплоносія [°C] [макс.]60 °C
Тип з’єднання клапанаDanfoss RA
Тип продуктуКомплект колектора SSM
Типи підключенняКомпресійний фітинг
Типорозмір з'єднання3/4"

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.244 Кілограм
Bага нетто4.125 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм16.744 Літр
EAN/UPC5715162278628