USV-M, DN 40, G 1 ¾A; Зовнішня різьбаISO 228/1
003Z2130
USV-M DN 40, зовнішня різь, балансувальний клапан з можливістю модернізації
003Z2130
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан USV-M Ду40, наружна різь |
| Product line | 28 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 10.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Можливість модернізації | Так |
| Обмеження витрати | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | USV-M DN 40, зовнішня різь, балансувальний клапан з можливістю модернізації |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 80 кПа |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 40 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | USV-M |
| Типи підключення | Зовнішня різьбаISO 228/1G 1 ¾A |
| Функція зливу | Так |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.61 Кілограм |
| Bага нетто | 1.61 Кілограм |
| Об'єм | 2.055 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083551 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |