USV-I / USV-M-product-category

USV-I / USV-M

Клапани USV призначені для ручного гідравлічного балансування систем опалення та охолодження.

USV-I (червона ручка) використовується разом з USV-M для обмеження потоку в установці опалення або охолодження або може працювати окремо як ручні балансувальні клапани для обмеження потоку. Якщо певні ділянки трубопроводу не потребують контролю перепаду тиску, USV-I та USV-M можна використовувати як запірно-вимірювальні клапани.

Клапан USV-M (синя ручка) можна модернізувати до автоматичного балансувального клапана USV-PV. USV-M призначений для встановлення у зворотній трубі.

Перехід з ручного на автоматичне балансування здійснюється шляхом встановлення контролера PV на клапан USV-M.

Систему не потрібно скидати тиск під час оновлення, і значення kV не змінюються. USV-PV підтримує постійний перепад тиску на стояку.

Завдяки своїй спеціальній конструкції USV-PV має міцне з'єднання між корпусом діафрагми та конусом клапана.

Features and benefits

  • конус з вивільненням тиску
  • адаптована мембрана для кожного розміру клапана, що забезпечує постійну якість роботи для всіх розмірів