Danfoss logo
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD-product-category

Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD

Ручні балансувальні клапани типу LENO™ MSV-BD призначені для гідравлічного балансування систем опалення та охолодження з постійним гідравлічним режимом.

Рекомендується використовувати клапан LENO™ MSV-BD у системах постійного потоку. Клапан можна монтувати на подавальному або зворотному трубопроводі.

Клапани MSV-BD PURE доступні в діапазоні DN15LF - 25. Єдина відмінність між клапанами MSV-BD та MSV-BD PURE полягає в латуні, яка використовується для виготовлення клапана.

Features and benefits

  • Знімне маховик для легкого монтажу.
  • Поворотна на 360° вимірювальна станція для зручного вимірювання та зливу.
  • Шкала числових попередніх налаштувань, видима з більшої кількості кутів.
  • Легке блокування попередніх налаштувань.
  • Вбудовані тестові штекери для голок Ø 3 мм.
  • Зливне підключення з окремим зливом вхідного та вихідного отворів клапана.
  • Відкривати-закривати шестигранним ключем для додаткового зусилля.
  • Кольоровий індикатор відкрито-закрито.