Danfoss logo
ASV-PV  4 gen-product-category

ASV-PV 4 gen

Клапани серії ASV – автоматичні балансувальні клапани. Спільно з клапанами радіаторних терморегуляторів з попередньою настройкою пропускної здатності, вони є частиною рішення для двотрубних систем опалення Danfoss і ідеально підходять для забезпечення оптимального гідравлічного балансування двотрубних систем опалення житлових будинків.

Однією з основних проблем в системах опа лення є відсутність якісного гідравлічного ба лан сування, яке найчастіше спричинено пере па да ми тиску, що змінюються постійно і не пе ред бачуван но. Це призводить до скарг меш кан ців на низький рівень комфорту в при мі щен ні, шум і високі витрати за використану енергію.

Намагаючись усунути скарги, пов’язані з недогрівом найбільш віддалених приміщень, часто встановлюють більш потужні насоси. На жаль, це призводить до збільшення споживання електроенергії насосом і зростання перепаду тиску на регулюючих клапанах, що спричинює виникнення шуму в системі. Автоматичні балансувальні клапани серії ASV забезпечують оптимальний перепад тиску для регулюючих клапанів, а також необхідну витрату в межах окремих стояків / відгалужень, як при пов ному, так і при частковому навантаженні. Цей баланс ніколи не порушується.

Клапани серії ASV також можуть бути засто совані для забезпечення автоматичного гідравліч ного балансування систем охолодження зі змінним гідравлічним режимом (з фанкойлами, охолоджуючими панелями тощо).

Features and benefits

  • Зниження кількості скарг
  • Покращення комфорту в приміщенні
  • Зниження витрат на енергію
  • Простота
  • Зручність у використанні