ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Клапани серії ASV – автоматичні балансувальні клапани. Спільно з клапанами радіаторних терморегуляторів з попередньою настройкою пропускної здатності, вони є частиною рішення для двотрубних систем опалення Danfoss і ідеально підходять для забезпечення оптимального гідравлічного балансування двотрубних систем опалення житлових будинків.
Однією з основних проблем в системах опа лення є відсутність якісного гідравлічного ба лан сування, яке найчастіше спричинено пере па да ми тиску, що змінюються постійно і не пе ред бачуван но. Це призводить до скарг меш кан ців на низький рівень комфорту в при мі щен ні, шум і високі витрати за використану енергію.
Намагаючись усунути скарги, пов’язані з недогрівом найбільш віддалених приміщень, часто встановлюють більш потужні насоси. На жаль, це призводить до збільшення споживання електроенергії насосом і зростання перепаду тиску на регулюючих клапанах, що спричинює виникнення шуму в системі. Автоматичні балансувальні клапани серії ASV забезпечують оптимальний перепад тиску для регулюючих клапанів, а також необхідну витрату в межах окремих стояків / відгалужень, як при пов ному, так і при частковому навантаженні. Цей баланс ніколи не порушується.
Клапани серії ASV також можуть бути засто совані для забезпечення автоматичного гідравліч ного балансування систем охолодження зі змінним гідравлічним режимом (з фанкойлами, охолоджуючими панелями тощо).
ASV-PV DN 50-100 (3 gen)
ASV balancing valves are used for dynamic hydronic balance in heating and cooling systems. One of the major challenges in heating and cooling systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the system. This often results in complaints about poor indoor comfort, noise and high energy bills. ASV automatic balancing valves ensure an optimal pressure differential for control valves as well as the correct flow within the individual risers at all times. The ASV automatically creates an optimal hydronic balance within the installation, whether under full or partial load. This balance is never disrupted.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).