Мікропластинчастий теплообмінник, XB06L-1, Кількість пластин: 70
079B0127
25 бар, Матеріал припою: Мідь
079B0127
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | XB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6 |
| Material Description | XB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.025 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.025 л |
| Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 270.0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 45 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 1 |
| Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 20 мм |
| Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 20 мм |
| Довжина підключення 1, мм | 20 мм |
| Довжина підключення 2, мм | 20 мм |
| Дозволи | PED |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна висота без основи [мм] | 320 мм |
| Загальна ширина [мм] | 95 мм |
| Категорія | I |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Кількість пластин | 70 |
| Кількість проходів | 1 |
| Матеріал пластини | 1.4404 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | L |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір підключення 1 | 3/4 |
| Розмір підключення 2 | 3/4 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228/1 |
| Тип підключення 1 | G |
| Тип підключення 2 | G |
| Тип продукту | XB06L-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.124 Кілограм |
| Bага нетто | 5.85 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 4.59 Літр |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |