Терморегулятори, DEVIreg™ 233, Тип датчика: Підлога
19112321
Тип дисплея: Без дисплея
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Терморегулятори
Рекомендована заміна: 140F1170
19112321
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Devireg 233,w.room sensor White front, b |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 13 A |
| Висота [мм] | 71 мм |
| Висота упаковки [мм] | 85 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Гістерзіс (+/-) | 0.40 |
| Глибина [мм] | 31 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 140 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] | 2 x 2.5 |
| Дозволи | CE |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 1.70 Вт |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| Клас захисту IP елемента | 41 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 41112209 |
| Колір | Білий RAL 9010 |
| Компанія сертифікації | CE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж DIN | Ні |
| Налаштування шкали | 0 - 6 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Опис | DEVIreg™ 233, з датчиком температури повітря в приміщенні, біла передня частина |
| Опис продукту | DEVIreg™ 233 |
| Релейний перемикач | 1-полюсний |
| Сертифікація CE | Yes |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Температура – кімната [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура – кімната [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип датчика | Підлога |
| Тип дисплея | Без дисплея |
| Тип індикатора | LED |
| Тип продукту | DEVIreg™ 233 |
| Тип регулювання | Гістерезіс |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 15кОм / 25°C |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина [мм] | 0.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 95 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.202 Кілограм |
| Bага нетто | 0.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.131 Літр |
| EAN/UPC | 5703466168981 |