Danfoss logo
140F1170_InControl

Терморегулятори

140F1170

Температура – підлога [°C]: 5 - 35, Температура – кімната [°C]: 15 - 35, Тип дисплея: LED

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.000
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.000
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEVIreg InControl
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Висота [мм]71 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]34 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
ДозволиBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Доступна EPDYes
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.15 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP елемента21
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9016
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Місце для батарейокТак
Монтаж DINНі
Назва виробу в досьє SCIPDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
Налаштування шкали5 - 35ºC
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Номер досьє SCIPa473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.]35 °C
ОписDEVIreg InControl
Опис продуктуDEVIreg™ InControl
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(c)-I
Резервний елемент живленняТак
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Сертифікація CEYes
Система сумісної рамкиНі
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]15 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]35 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]35 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип акамулятора чи назваReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Тип датчикаFloor (Room optional)
Тип дисплеяLED
Тип продуктуDEVIreg Incontrol
Тип регулюванняШІМ
Тип сумісного стороннього датчикаТак
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина [мм]44.00 мм
Ширина обладнання [мм]44 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто168 Грам
Bага нетто114 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.722 Літр
EAN/UPC5703466250419