Danfoss logo
AVTA-product-category

AVTA

Термостатичні водяні клапани використовуються для пропорційного регулювання кількості потоку залежно від налаштування та температури датчика.
Асортимент термостатичних водяних клапанів Danfoss включає серію продуктів для регулювання як холодильних, так і опалювальних систем. Клапани є самодіючими, тобто вони працюють без подачі допоміжної енергії, такої як електроенергія або стиснене повітря.
Необхідна температура підтримується постійною без зайвого використання:

  • Охолоджувальна вода в системах охолодження
  • Гаряча вода або пара в системах опалення
Економіка та ефективність експлуатації досягаються максимумом.
AVTA SS для агресивних середовищ:
Корпус клапана з нержавіючої сталі дозволяє використовувати його для агресивних середовищ у таких сферах, як морський сектор та хімічна промисловість.

Features and benefits

  • Нечутливий до бруду
  • Нечутливий до тиску води
  • Не потребує живлення – самодіючий
  • Відкривається при підвищенні температури датчика
  • Перепад тиску: 0 – 10 бар
  • Максимальний робочий тиск (PS): 16 бар
  • Максимальний випробувальний тиск: 25 бар
  • Максимальний тиск на датчику: 25 бар, а діапазон регулювання визначається для точки, в якій клапан починає відкриватися
  • Доступне виконання з нержавіючої сталі та діапазон температур охолоджувального середовища: -25 – 130 °C
  • Клапани розвантажені від тиску, тобто ступінь відкриття не залежить від перепаду тиску Δp (перепаду тиску) та етиленгліколю як охолоджувального середовища до 40%