Danfoss logo
Shut-off valve STC 80, angleway, with cap

Відсічний клапан, STC 150

148B4664

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 6дюймів, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 6дюймів

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTC 150 M ANG Stop Valve Cap PS25
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки1 шт.
Колірна фарбаСірий
Макс. робочий тиск [бар]25.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]365 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуВідсічний клапан
НапрямокКутовий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїSTC spare parts
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]6дюймів
Розмір вихідного підключення [мм]150.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]6дюймів
Розмір вхідного підключення [мм]150.00 мм
Стандарт з'єднанняGB/T 17395
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSTC 150
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R404AR507AR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто46.5 Кілограм
Bага нетто32.37 Кілограм
Об'єм226.56 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428884587
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми