• Увійти
Danfoss logo
  • Продукція
  • Product configurators
  • Інструменти
  • Центр знань
  • Де придбати
  • Підтримка
  • Home
  • Продукція
  • Кліматичні рішення для охолодження
  • Клапани
  • Запірні та відсічні клапани

Запірні та відсічні клапани

  • Запірні та відсічні клапани category image

    Запірні та відсічні клапани

    Shut-off ball valves are used to open or shut off refrigerant flow in refrigeration systems and are suitable for bi-directional flow. They are used in liquid, suction, and hot gas lines, which makes them relevant wherever reliable isolation is needed during installation, service, or system operation. In cold room applications, shut-off ball valves are part of the wider line-component layer of the refrigeration circuit and support safe, practical system handling. Beyond cold rooms, the same valve category is also used in refrigeration, freezing, air conditioning, chillers, heat pumps, and transport refrigeration applications.

  • Відсічний мембранний клапан category image

    Відсічний мембранний клапан

  • Gauge valve category image

    Gauge valve

  • Stop and shut-off valves for Industrial refrigeration category image

    Stop and shut-off valves for Industrial refrigeration

  • Про компанію Danfoss
  • Зв’яжіться з нами
  • Примітки до версії
  • Політика конфіденційності
  • Умови користування
  • Загальна інформація
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram