GBC / GBC E / GBC L-product-category

GBC / GBC E / GBC L

Кульові крани типу GBC від Danfoss – це ручні запірні крани для холодильних систем.
GBC крани встановлюють у лініях нагнітання рідини, всмоктування і транспортування гарячих газоподібних речовин у холодильних системах і системах кондиціонування повітря.
Кульові крани GBC допускають рух потоку у двох напрямках, можуть постачатися з портом зовнішнього доступу або без нього.
Крани оснащуються ущільнювальним ковпачком, підготовленим для пломбування, з метою запобігання ненавмисному зняттю ковпака або втручанню у проміжок часу між процедурами технічного обслуговування.
Існує 3 різні серії, кранів для різних типів холодоагентів, розмірів систем і виготовлені з різних матеріалів: GBC і GBC E з латуні, GBC L з нержавіючої сталі.

Features and benefits

  • GBC L полегшена конструкція та з'єднання 1/4 дюйма – 1-1⁄8 дюйма / 6 мм – 28 мм, полегшена конструкція та з'єднання із нержавіючої сталі та патрубки з нержавіючої сталі з мідним покриттям – просте та швидке паяння для систем з мідними трубами
  • GBC, GBC E: 1 3⁄8 дюйма – 3 1⁄8 дюйма / 35 мм – 79 мм, з латунним корпусом і мідними патрубками
  • ¼ оберту для переходу від повністю відкритого в повністю закрите положення
  • Обертання штоку стопориться в положеннях повністю відкритого та повністю закритого крана
  • Індикатор на верхній частині штока має індикацію відкритого або закритого положення
  • Подвійне ущільнення штоку крана
  • Спеціальний сплав на основі латуні гарантує збереженість експлуатаційних характеристик під час роботи в агресивному середовищі
  • Будова штока, що гарантує безпечне функціонування за надзвичайно високих тисків
  • Двонаправлений потік, орієнтація крана не має значення, а цільний ковпачок з ущільненням відповідає європейській директиві з безпеки EN 378 (вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища).
  • Цільномантикорозійні властивостіантикорозійна обробка — 2000 годин випробування в сольовому тумані та сертифікація UL/cUL, відповідає Директиві про обладнання, що працює під тиском, 2014/68/EU.