Danfoss logo
SNV Gauge valves

Манометричний клапан, SNV-SS

148B4785

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: G

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionI-PACK Вентиль SNV-SS
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SNV
Версія клапанаРозширене відгалуження
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній/Зовнішній випускЗовнішн.
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
Довжина впуску [дюйм]6 дюйм
Довжина впуску [мм]150 мм
ДозволиEACTÜVUA
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки30 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/2 A
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняEN 10220ISO 228-1
Тип вихідного підключенняG
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSNV-SS
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.849 Кілограм
Bага нетто0.612 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.5 Літр
EAN/UPC5702424501020