Danfoss logo
SNV Gauge valves

Манометричний клапан, SNV-SS

148B4784

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: G

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionI-PACK Вентиль SNV-SS
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SNV
Версія клапанаРозширене відгалуження
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній/Зовнішній випускЗовнішн.
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
Довжина впуску [дюйм]2 дюйм
Довжина впуску [мм]50 мм
ДозволиEACTÜVUA
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки30 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/2 A
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняEN 10220ISO 228-1
Тип вихідного підключенняG
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSNV-SS
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.512 Кілограм
Bага нетто0.43 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.5 Літр
EAN/UPC5702424501013