Danfoss logo
SNV Gauge valves

Манометричний клапан, SNV-SS

148B4783

Тип вхідного з’єднання: NPT, Тип вихідного підключення: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Версія клапанаСтандартна версія
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній/Зовнішній випускВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній впускЗовнішн.
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUA
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки30 шт.
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/4
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/4
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Тип вихідного підключенняNPT
Тип вхідного з’єднанняNPT
Тип продуктуSNV-SS
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.007 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.007 Літр
EAN/UPC5702428670180