Danfoss logo
SNV Gauge valves

Манометричний клапан, SNV-SS

148B4693

Тип вхідного з’єднання: Врізне кільце, Тип вихідного підключення: Врізне кільце

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-SS CD10-CD10 65 bar M/06
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SNV
Версія клапанаРозширене відгалуження
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUA
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки6 шт.
Колірна фарбаCr3 / TLP
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [мм]10.0 мм
Розмір вхідного підключення [мм]10.00 мм
Стандарт з'єднанняDIN 3901
Тип вихідного підключенняВрізне кільце
Тип вхідного з’єднанняВрізне кільце
Тип продуктуSNV-SS
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.486 Кілограм
Bага нетто0.422 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.183 Літр
EAN/UPC5702428670319