Danfoss logo
SNV-ST - 148B4579

Манометричний клапан, SNV-ST

148B4579

Тип вхідного з’єднання: R, Тип вихідного підключення: Rc, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R1/4 (3.1) 52 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SNV
Версія клапанаСтандартна версія
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній/Зовнішній випускВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній впускЗовнішн.
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUA
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки30 шт.
Колірна фарбаCr3 / TLP
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/4
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/4
Стандарт з'єднанняISO 7-1
Тип вихідного підключенняRc
Тип вхідного з’єднанняR
Тип продуктуSNV-ST
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.417 Кілограм
Bага нетто0.37 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.689 Літр
EAN/UPC5702428845946