Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Манометричний клапан, SNV-ST

148B4575

Тип вхідного з’єднання: Врізне кільце, Тип вихідного підключення: Врізне кільце

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SNV
Версія клапанаСтандартна версія
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUA
Ідентичний продукт148B4177
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки12 шт.
Колірна фарбаCr3 / TLP
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [мм]10.0 мм
Розмір вхідного підключення [мм]10.00 мм
Стандарт з'єднанняDIN 3861DIN 3901
Тип вихідного підключенняВрізне кільце
Тип вхідного з’єднанняВрізне кільце
Тип продуктуSNV-ST
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.007 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.91 Літр
EAN/UPC5702428492072