Манометричний клапан, SNV-ST
148B4574
Тип вхідного з’єднання: NPT, Тип вихідного підключення: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8
148B4574
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SNV-ST Rc3/8-R3/8 52 bar M/12 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія клапана | Стандартна версія |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішній/Зовнішній випуск | ВНУТРІШН. |
| Внутрішній/Зовнішній впуск | Зовнішн. |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 150 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -60 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | EACTÜVUA |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Манометричний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
| Опис продукту | Запірний голчастий клапан |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/8 |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 3/8 |
| Стандарт з'єднання | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип вихідного підключення | NPT |
| Тип вхідного з’єднання | NPT |
| Тип продукту | SNV-ST |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.455 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.864 Літр |
| EAN/UPC | 5702428492065 |