Danfoss logo
Shut-off and regulating valves, Gauge valve, SNV-ST, WEB148B4571

Манометричний клапан, SNV-ST

148B4571

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: G

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗапірний клапан G1/2-W1/2 L125
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SNV
Версія клапанаРозширене відгалуження
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній/Зовнішній випускЗовнішн.
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
Довжина впуску [дюйм]5 дюйм
Довжина впуску [мм]125 мм
ДозволиEACTÜVUA
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки6 шт.
Колірна фарбаCr3 / TLP
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/2 A
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняEN 10220ISO 228-1
Тип вихідного підключенняG
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSNV-ST
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.902 Кілограм
Bага нетто0.725 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.41 Літр
EAN/UPC5702428492034